Publier vos produits
Vertical Power Vented Unit Heater
Modine

Vertical Power Vented Unit Heater

Traduit par Google,

Les aérothermes à évacuation forcée PDP/BDP de Modine sont peu coûteux à installer, faciles à utiliser et offrent une excellente économie en service. Nos appareils de chauffage au gaz sont disponibles dans des unités de 150 000 à 400 000 BTU/h. Ces unités assurent la circulation de l'air pour réduire les zones mortes dans la serre, réduisant ainsi les zones à forte humidité qui favorisent la croissance des moisissures.

Une unité à évacuation forcée vous offre de nombreux avantages supplémentaires, notamment :

  • La polyvalence permet à l'air de souffler du haut de la serre ou à travers des conduits
  • Les radiateurs sont à chauffage indirect, permettant à tous les produits de combustion d'être évacués vers l'extérieur de la serre et protégeant les plantes sensibles des toxines présentes dans les produits de combustion
  • Les aérothermes à gaz Modine maintiennent une efficacité minimale de 80 %, maximisant l'efficacité saisonnière grâce à l'utilisation d'un collecteur et d'un extracteur de puissance.
  • Protège-ventilateur à l'épreuve des doigts en option pour un fonctionnement à faible hauteur de montage
  • Un système d'allumage par veilleuse intermittent à 100 % d'arrêt avec réessai continu, sans frais supplémentaires. Le système d'allumage permet aux unités d'être converties sur le terrain au propane, si désiré
  • Un pressostat de sécurité pour assurer des conditions de ventilation sûres
  • Conçu pour utiliser le plus petit diamètre de tuyau d'aération possible
  • Un mécanisme de suspension de niveau pour des ajustements faciles sur le terrain après l'ajout d'accessoires susceptibles de modifier le centre de gravité de l'unité
  • BDP est conçu pour fonctionner contre 0,5 pouces de pression statique externe
  • FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS
Spécifications techniques
  • Réference unique.modine-pdp
  • Famille de produitsUnit Heaters
  • Groupe de produitsGreenhouse
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages