Publier vos produits
Effinity93® High Efficiency Gas Fired Unit Heater
Modine

Effinity93® High Efficiency Gas Fired Unit Heater

Traduit par Google,

La nouvelle application Effinity93 de Modine est un calculateur d'économies gratuit pour les plates-formes de téléphones et tablettes iOS et Android. L'application mobile est un outil interactif qui calcule le retour sur investissement et les économies d'énergie associées à l'installation de l'aérotherme à condensation Effinity93.

L'application (disponible sur GooglePlay et iTunes) est idéale pour les entrepreneurs et les ingénieurs chargés de spécifier l'équipement CVC pour des projets de toute taille. En entrant des données simples sur le chantier dans le calculateur intuitif, les utilisateurs peuvent comparer des produits avec des efficacités différentes pour déterminer les économies de coûts annuelles, le retour sur investissement et les avantages environnementaux. Les résultats peuvent être enregistrés, envoyés par e-mail et imprimés d'un simple clic.

Aérothermes haute efficacité Effinity93

Les nouvelles unités de soufflage Effinity93 de Modine (modèle BTC) sont les seuls aérothermes à condensation à gaz à haute efficacité sur le marché aujourd'hui avec une option de soufflage ! Construits sur la même plate-forme réussie que les aérothermes modèle PTC, ces modèles incluent les mêmes caractéristiques exceptionnelles avec la flexibilité d'application d'un aérotherme à soufflante :

  • Trois tailles de modèles de 215 000 à 310 000 Btu/h offrent une flexibilité d'application inégalée pour couvrir les tailles d'aérothermes les plus populaires.
  • Les performances du débit d'air du ventilateur correspondent aux unités BTS de taille similaire, avec une plage d'élévation de la température de l'air de 40 °F à 70 °F disponible pour toutes les tailles de modèles.
  • Fièrement fabriqué aux États-Unis dans notre usine de Buena Vista, VA.
L'Effinity93 (modèle PTC) de Modine est l'aérotherme au gaz le plus efficace en Amérique du Nord. Avec dix modèles disponibles - de 55 000 à 310 000 BTU/h - fonctionnant tous à 93 % d'efficacité, l'Effinity93 réduira considérablement les coûts énergétiques grâce à une diminution de la consommation de gaz/propane. Chaque unité réduit la production de CO2 d'environ 13 % par rapport aux appareils de chauffage de taille comparable.

Avec l'Effinity93, vous êtes assuré des fonctionnalités suivantes :

  • La technologie exclusive Conservicore™ de Modine résiste aux condensats acides
  • Conçu pour les entrepreneurs : installation plus rapide et coûts d'installation réduits
  • Toutes les tailles de boîtier Effinity93 sont égales à un modèle HDS ou PTS correspondant
  • Le pack de commodité standard pour entrepreneur permet une connectivité et un dépannage faciles
  • Protège-ventilateur à l'épreuve des doigts en option pour un fonctionnement à faible hauteur de montage
  • FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS
Spécifications techniques
  • Réference unique.modine-ptc
  • Famille de produitsUnit Heaters
  • Groupe de produitsCommercial HVAC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages