Publier vos produits
Commercial Separated Combustion Unit Heater
Modine

Commercial Separated Combustion Unit Heater

Traduit par Google,

L'unité de combustion séparée PTS/BTS de Modine est spécialement conçue pour les environnements avec des conditions atmosphériques hostiles, telles que les produits chimiques, une humidité élevée ou une pression négative. Cet échangeur de chaleur tubulaire est disponible dans des unités de 150 000 à 400 000 BTU/h. Sur ces appareils, l'air de combustion est amené de l'extérieur de la zone chauffée, soit de l'air extérieur, soit d'une pièce adjacente, éliminant ainsi le besoin d'utiliser de l'air intérieur contaminé pour la combustion.

Toutes les unités PTS/BTS sont dotées de fonctionnalités pour offrir un confort maximal :

  • Ventilateur à ailes balayées sur des tailles de 100 000 à 200 000 BTU/h pour un débit d'air supérieur et une réduction du bruit là où c'est le plus nécessaire
  • Les brûleurs In-shot allument chaque tube d'échangeur de chaleur pour des performances fiables, une facilité d'entretien et une réduction du bruit à l'allumage
  • Les entrées d'air de ventilation et de combustion de même taille dans toute la gamme de produits facilitent l'installation
  • Échangeur de chaleur en acier inoxydable en option
  • Modèles de soufflantes centrifuges à poulies réglables pour une large plage de débit d'air (gamme BTS)
  • Longueurs de ventilation autorisées plus longues (jusqu'à 50' vs 30') par rapport à la ligne précédente, offrant de plus grandes options d'installation
  • Protège-ventilateur à l'épreuve des doigts en option pour un fonctionnement à faible hauteur de montage
  • FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS
Spécifications techniques
  • Réference unique.modine-pts
  • Famille de produitsUnit Heaters
  • Groupe de produitsGreenhouse
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages