Publier vos produits
Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH

Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH

Traduit par Google,

Fonctionnalités

Le design télescopique en métal usiné de la collection Iso™ insuffle des éléments industriels dans le minimalisme européen tout en embrassant avec audace et beauté l'avenir.

  • la finition chromée est très réfléchissante pour un look miroir qui fonctionne avec n'importe quel style de décoration.
  • supporte jusqu'à 500 lb.
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • 12" de longueur de barre
  • Diamètre de la barre de 1,25"
  • le coussinet de préhension offre une prise confortable et sûre
  • construction en acier inoxydable pour une durabilité accrue
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-YG0712CH
  • Famille de produitsBath Grab Bars
  • Groupe de produitsIso
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations