Publier vos produits
10 Continuum D.163.7 | Fauteuils
10 Continuum D.163.7 | Fauteuils
10 Continuum D.163.7 | Fauteuils
    Molteni&C

    10 Continuum D.163.7 | Fauteuils

    Le catalogue Heritage Molteni&C célèbre l’ajout du fauteuil Continuum à la Collection 2024. Créée par Gio Ponti en 1963, cette pièce souligne l’alliance durable entre les entreprises de fabrication de la Brianza, Molteni&C et Bonacina 1889, et les générations de pionniers du secteur du mobilier design italien. Ces entreprises ont à cœur de préserver leur savoir-faire artisanal et leur enracinement dans la région. Dans le cas du Continuum, ce savoir-faire est illustré par la transformation experte du rotin, un matériau naturel entrelacé de manière complexe et courbé à chaque étape.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Continuum-D-163-7
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs