Publier vos produits
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
    Montel Inc

    Aetnastak® Cantilever Library Shelving System

    4.7 sur 5 étoiles4.7(15 Avis)
    Traduit par Google,

    En matière de rangement, Aetnastak® est la référence. Ce système d'étagères compactes à bras articulés se reconfigure à l'infini pour s'adapter parfaitement à vos besoins.

    Outre sa capacité à répondre à vos besoins immédiats en matière de rayonnage, le système de rayonnages cantilever Aetnastak® est également un choix judicieux pour anticiper vos besoins futurs de stockage. Il est très facile d'allonger, de raccourcir, de déplacer ou de fixer des éléments existants, sans avoir à ajouter de pièces supplémentaires. Transformez vos étagères d'une face simple à une face double (ou inversement) selon vos besoins, en ajoutant ou en retirant des étagères d'un seul côté. Conçu comme un rayonnage fixe, Aetnastak peut être installé sur l'un de nos systèmes mobiles pour optimiser votre espace de stockage.

    Quelle que soit la configuration choisie, vous pouvez compter sur leur robustesse. Les cadres soudés, d'une solidité à toute épreuve, sont conçus pour une résistance et une rigidité durables. Les étagères surpassent les normes de l'industrie, vous offrant ainsi toute la capacité dont vous pourriez avoir besoin.

    Caractéristiques:

    • Les repose-pieds sont réglables verticalement et encastrés sous l'étagère inférieure pour offrir un espace aux orteils.
    • Il est possible de modifier la configuration des étagères (double face ou simple face) en ajoutant ou en retirant des étagères d'un côté. Le réglage des étagères se fait facilement et sans outils.
    • Les étagères autoportantes peuvent être retirées d'une cuisinière et utilisées ailleurs sans avoir besoin de pièces supplémentaires.
    • Pieds de nivellement filetés réglables.
    • Répond aux exigences du Code uniforme du bâtiment (UBC) et les dépasse pour les zones sismiques.

    Avantages

    • Prévient les éraflures et offre un aspect propre.
    • Offre une flexibilité totale pour une expansion ou une réorganisation future.
    • Le système peut être facilement déplacé.
    • Assure la stabilité sur un sol inégal.
    Spécification
    • Standard Nominal Dimensions

      • Width: 24", 30", 36"
      • Depth-Plain: 7" to 17" (1" increment)
      • Depth-Slotted: 7" to 17" (1" increment)
      • Height: 36" to 108" (1" increment)

      This cantilever shelving system offers a large range of accessories and practical features. Sections can be reconfigured, lengthened, shortened, relocated, or joined to existing units easily and without adding any extra parts. Stacks can be modified from double faced to single faced, or vice-versa, by removing or adding shelves on one side of the shelving unit.
      In addition to Aetnastask’s elegance, strength, rigidity, and safety features, the welded frame construction is designed to meet
      seismic requirements — while remaining pleasing to the eye!

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Aetnastak
    • Famille de produitsLibrary Shelving
    • Groupe de produitsCantilever Shelving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cantilever Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 25 21 11 11
    • Titre OmniClassLibrary Shelving
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment