Publier vos produits
Hybria 4-Post Library Shelving System
Hybria 4-Post Library Shelving System
Hybria 4-Post Library Shelving System
    Montel Inc

    Hybria 4-Post Library Shelving System

    4.8 sur 5 étoiles4.8(25 Avis)
    Traduit par Google,

    En matière de rangement alliant élégance et efficacité, Hybria vous offre le meilleur des deux mondes.

    Grâce à une approche innovante et une plus grande flexibilité de conception, les étagères de bibliothèque Hybria à 4 montants offrent une capacité de classement et de stockage accrue, des caractéristiques élégantes et tendance ainsi qu'une fonctionnalité distinctive conçue pour des configurations fixes et mobiles afin de s'adapter à une grande variété d'applications de stockage.

    Doté de notre système hybride unique à 4 montants, ce produit d'étagère combine l'élégance de nos étagères cantilever Aetnastak® pour bibliothèques, conçues de manière experte pour gérer des livres de toutes formes et de toutes tailles, avec l'efficacité pratique des étagères SmartShelf®, capables de gérer une large gamme d'objets de stockage.

    Inspirées du design européen contemporain, les étagères de bibliothèque à 4 montants Hybria Curve de Montel sont conçues pour favoriser des espaces de bibliothèque collaboratifs qui encouragent les réunions et les zones de travail du personnel.

    Hybria Curve élargit le concept de mobilité des rayonnages de bibliothèque en favorisant des espaces dynamiques et multifonctionnels qui s'adaptent facilement aux nouveaux besoins. Hybria Curve offre flexibilité et adaptabilité pour l'aménagement des espaces de bibliothèque d'aujourd'hui.

    Spécification
    • Features:

      • Simple or double face shelving units available
      • Available simple face sizes:
        • 30" (762 mm) external – 24" (609.6 mm) internal or
        • 36" (914.4 mm) external – 30" (762 mm) internal
      • Available double face size:
        • 36" (914.4 mm) external – 24" (609.6 mm) internal
      • Nominal shelf depth: 10" (254 mm)
      • Maximum height: 66" (1.676 m)
      • Available with caster or levelers
      • Finishes for canopy top: standard steel or
        • optional veneer-laminate
      • Perforated steel end, center and back panels
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hybria
    • Famille de produitsLibrary Shelving
    • Groupe de produits4‑Post Hybrid Shelving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 25 21 11 11
    • Titre OmniClassLibrary Shelving