Publier vos produits
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks

    MORA INXX II Towel hooks

    Traduit par Google,

    De taille discrète mais avec une présence puissante, rehaussez votre salle de bain d'un cran avec nos crochets porte-serviettes.

    Crochets porte-serviettes compacts et robustes, avec une gamme de finitions pour apporter une élégance sculpturale à votre salle de bain. Les accessoires de salle de bain de Mora Armatur sont conçus pour apporter un niveau de finition et de modernité à votre intérieur. Chacun a un crochet évidé légèrement surdimensionné et une section médiane striée décorative. Disponible en chrome net et net, en laiton poli ou brossé et en noir ou blanc mat tactile.

    Chrome. Art.no: 521050 RSK 8755033 NRF 4294355 LVI 5778247 EAN 7391887258664 Noir mat. Art.no: 521050.12 RSK 8755034 NRF 4294356 LVI 5778248 EAN 7391887258671 Blanc mat. Art.no: 521050.22 RSK 8755038 NRF 4294359 LVI 5778251 EAN 7391887258688 Laiton poli. Art.no: 521050.60 RSK 8755036 NRF 4294357 LVI 5778249 EAN 7391887258695 Laiton brossé. Art.no: 521050.62 RSK 8755037 NRF 4294358 LVI 5778250 EAN 7391887258701

    Spécification
      • With screw and plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.521050
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsMora INXX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)33
    • Largeur (mm)93
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.105
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment