Publier vos produits
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder
MORA INXX II toilet paper holder

    MORA INXX II toilet paper holder

    Traduit par Google,

    Angulaire et uniforme, dans des finitions qui attirent le regard, le porte-rouleau de papier toilette de Mora Armatur est une pièce à voir.

    Des lignes uniformes et une structure tubulaire de forte épaisseur confèrent à ce porte-rouleau de papier toilette une esthétique forte. Une attention particulière a été accordée à la profondeur à laquelle tient un rouleau de papier de votre mur et l'équilibre des formes rondes et droites ajoute un art structurel. Choisissez parmi le laiton poli ou brossé, le chrome élégant ou le blanc et le noir mats pour une touche moderne.

    Chrome. Art.no: 521051 RSK 8744117 NRF 44294361 LVI 5778252 EAN 7391887258718 Noir mat. Art.no: 521051.12 RSK 8744118 NRF 4294362 LVI 5778253 EAN 7391887258725 Blanc mat. Art.no: 521051.22 RSK 8744121 NRF 4294365 LVI 5778256 EAN 7391887258732 Laiton poli. Art.no: 521051.60 RSK 8744119 NRF 4294363 LVI 5778254 EAN 7391887258749 Laiton brossé. Art.no: 521051.62 RSK 8744120 NRF 4294364 LVI 5778255 EAN 7391887258756

    Spécification
      • With screw and plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.521051
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsMora INXX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)48
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.497
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment