Publier vos produits
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare

    MORA INXX II toilet paper holder spare

    Traduit par Google,

    Pour ceux qui manquent d'espace de rangement ou qui veulent simplement garder les choses au minimum dans leur salle de bain, le porte-rouleau de papier toilette supplémentaire de Mora Armatur est une solution pointue et fonctionnelle.

    En complément du porte-rouleau Mora, installez un porte-rouleau supplémentaire. Fonctionnel et élégant, il est conçu pour faire écho aux intentions de conception de son frère. Cette fois avec un "bouchon" légèrement fini et un assemblage facile à installer. Disponible en chrome, blanc mat et noir, laiton brossé ou poli.

    Chrome. Art.no: 521052 RSK 8744122 NRF 4294372 LVI 5778262 EAN 7391887258817 Noir mat. Art.no: 521052.12 RSK 8744123 NRF 4294373 LVI 5778263 EAN 7391887258824 Blanc mat. Art.no: 521052.22 RSK 8744126 NRF 4294376 LVI 5778266 EAN 7391887258831 Laiton poli. Art.no: 521052.60 RSK 8744124 NRF 4294374 LVI 5778264 EAN 7391887258848 Laiton brossé. Art.no: 521052.62 RSK 8744125 NRF 4294375 LVI 5778265 EAN 7391887258855

    Spécification
      • With screw and plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.521052
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsMora INXX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)48
    • Largeur (mm)93
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.502
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment