Publier vos produits
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush

    MORA INXX II Toiletbrush

    Traduit par Google,

    Sans vergogne dans sa confiance, la brosse de toilette de Mora Armatur allie une fonction hygiénique à une silhouette tubulaire.

    Créée pour apporter un niveau d'élégance à sa fonction, la brosse de toilette est fixée au mur pour plus de stabilité et dispose d'une poignée plus longue pour une utilisation facile. Disponible en noir mat ou blanc, laiton brossé et poli et chrome propre.

    Chrome. Art.no: 521053 RSK 8714276 NRF 4294344 LVI 5778237 EAN 7391887258565 Noir mat. Art.no: 52105312 RSK 8714277 NRF 4294345 LVI 5778238 EAN 7391887258572 Blanc mat. Art.no: 521053.22 RSK 8714280 NRF 4294348 LVI 5778241 EAN 7391887258589 Laiton poli. Art.no: 521053.60 RSK 8714278 NRF 4294346 LVI 5778239 EAN 7391887258596 Laiton brossé. Art.no: 521053.62 RSK 8714279 NRF 4294347 LVI 5778240 EAN 7391887258602

    Spécification
      • With screw and plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.521053
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsMora INXX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)82
    • Largeur (mm)118
    • Profondeur (mm)393
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.237
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment