Publier vos produits
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single

    MORA INXX II Towel bar single

    Traduit par Google,

    Des lignes nettes, de belles finitions et une construction robuste se combinent dans le porte-serviettes Mora.

    Facile à installer et avec la qualité de la marque Mora Armatur pour le garder impeccable, le porte-serviettes est une extension emblématique de la gamme Mora. Choisissez une forme riche en laiton poli ou brossé, en noir mat neutre ou en blanc et en chrome ultra-brillant.

    Chrome. Art.no: 521054 RSK 8755028 NRF 4294349 LVI 5778242 EAN 7391887258619 Noir mat. Art.no: 521054.12 RSK 8755029 NRF 4294351 LVI 5778242 EAN 7391887258626 Blanc mat. Art.no: 521054.22 RSK 8755032 NRF 4294354 LVI 5778246 EAN 7391887258633 Laiton poli. Art.no: 521054.60 RSK 8755030 NRF 4294352 LVI 5778244 EAN 7391887258640 Laiton brossé. Art.no: 521054.62 RSK 8755031 NRF 4294353 LVI 5778245 EAN 7391887258657

    Spécification
      • With screw and plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.521054
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsMora INXX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)48
    • Largeur (mm)93
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.91
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe