Publier vos produits
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double

    MORA INXX II Towel bar double

    Traduit par Google,

    Un porte-serviettes double facile à regarder avec une grande largeur pour compléter le look complet de Mora.

    Conçu pour élever l'expérience de la salle de bain à de nouveaux niveaux de modernité, le porte-serviettes double a un peu plus de largeur pour une meilleure aération. Frappant en chrome, classique et chaleureux en laiton brossé ou poli ou en noir ou blanc mat avant-gardiste.

    Chrome. Art.no: 521055 RSK 8755039 NRF 4294366 LVI 5778257 EAN 7391887258763 Noir mat. Art.no: 521055.12 RSK 8755040 NRF 4294367 LVI 5778258 EAN 7391887258770 Blanc mat. Art.no: 521055.22 RSK 8755043 NRF 4294371 LVI 5778261 EAN 7391887258787 Laiton poli. Art.no: 521055.60 RSK 8755041 NRF 4294368 LVI 5778259 EAN 7391887258794 Laiton brossé. Art.no: 521055.62 RSK 8755042 NRF 4294369 LVI 5778260 EAN 7391887258800

    Spécification
      • With screw and plug
      • 800 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.521055
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsMora INXX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)48
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)890
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment