Publier vos produits
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer

    Mora Rexx K5 Kitchen Mixer

    Traduit par Google,

    Mélangeur de cuisine avec bec en C pivotant et fonction Eco. Flexibles PEX® souples avec écrou de raccordement 3/8". En laiton approuvé 4MS. Chromé. Art.no: 707100 RSK 8318179 NRF 4290212 LVI 6261160 VVS 705775104 Chrome/noir. Art.no 707100.0011 RSK 8318180 NRF 4290213 LVI 6261160 VVS 705775104 Chrome/noir. Art.no 707100.0011 RSK 8318180 NRF 4290213 LVI 6261160 VVS 70575104 Noir . Art.no : 707100.11 RSK 8310751 NRF 4290079 LVI 6261258 VVS 705775111

    Avec leur design simple et minimaliste, les mélangeurs Mora Rexx sont l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinave. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un beau mitigeur de cuisine avec fonction intelligente intégrée.

    Spécification
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.707100
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)315
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.602
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède