Publier vos produits
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub

    LAVA IV, bathtub

    Traduit par Google,

    Avec un nom qui évoque les qualités fluides et riches en minéraux de la roche volcanique. Fabriquée à partir d'un composite minéral tactile et durable aux qualités d'isolation thermique, la gamme Lava allie esthétique moderne et harmonieuse au confort.

    En forme d'empreinte de pouce dans du sable humide, ce bain en composite minéral est un exercice de perfection calme. Le large rebord, la profondeur et les lignes enveloppantes harmonisent un espace sans effort. Baignez-vous à chaque extrémité avec un confort suprême.

    Numéro d'article : 951004

    Spécification
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Doubleended
      • Weight: 122 kg
      • Volume: 279 l
      • Pre installed white waste
    Spécifications techniques
    • Réference unique.951004
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsWash Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)820
    • Profondeur (mm)1680
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)122
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment