Publier vos produits
MARE VI Medium, bathtub
MARE VI Medium, bathtub
MARE VI Medium, bathtub
MARE VI Medium, bathtub

    MARE VI Medium, bathtub

    Traduit par Google,

    La gamme apaisante Mare, qui signifie océan en latin. Baignoires autoportantes en acrylique de qualité supérieure avec une épaisseur de bord plus légère. Des lignes épurées et des courbes faciles se combinent avec fonctionnalité et commodité.

    Avec une extrémité sculptée pour le bain et l'autre permettant une douche pratique, le Mare VI a un design fin avec un rebord de 15 mm. Une forme ovale autoportante est douce et accueillante. Un design parfait pour ceux qui recherchent une esthétique de salle de bain douce et fluide.
    Un beau bain qui projette une sensualité spa.

    Numéro d'article : 951107

    Spécification
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 48 kg
      • Volume: 300 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Spécifications techniques
    • Réference unique.951107
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsWash Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment