Publier vos produits
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub
MARE IX, bathtub

    MARE IX, bathtub

    Traduit par Google,

    La gamme apaisante Mare, qui signifie océan en latin. Baignoires autoportantes en acrylique de qualité supérieure avec une épaisseur de bord plus légère. Des lignes épurées et des courbes faciles se combinent avec fonctionnalité et commodité.

    Une expérience de bain somptueuse et une esthétique saisissante se combinent dans une baignoire autoportante conçue pour « moi ». Un rebord audacieux et épais donne à Mare IX une présence authentique et le profil unidirectionnel permet à la fois une détente confortable et une douche fonctionnelle.

    Notre conception avancée de trop-plein réduit le risque de débordement de votre baignoire.

    Numéro d'article : 951109

    Spécification
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 59 kg
      • Volume: 250 l
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    Spécifications techniques
    • Réference unique.951109
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsWash Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)740
    • Profondeur (mm)1700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)59
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment