Publier vos produits
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste

    Free Flow Push down-waste

    Traduit par Google,

    Ces déchets à pression sont conçus pour les éviers qui ont des matériaux plus épais avec ou sans trop-plein de déversoir. Disponible dans les couleurs : chrome, noir mat, blanc mat, laiton poli, laiton brossé, cuivre brossé et nickel brossé.


    Art.no chromé : S600066 RSK 8560149 VVS 747084004.

    Art.no noir mat : S600066.12 RSK 8560150 VVS 747084011.

    Art.no blanc mat : S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010.

    Art.no en laiton poli : S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085.

    Art.no en laiton brossé : S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087.

    Art.no cuivre brossé : S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097.

    Nickel brossé art.no: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.

    Spécification
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.S600066
    • Famille de produitsPush down-waste
    • Groupe de produitsPush down-waste
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)103
    • Largeur (mm)74
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.36
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG017210
    • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves