Publier vos produits
Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit
Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit

    Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit

    Traduit par Google,

    Panneau de douche Watersprint

    Mora Armatur présente fièrement le premier panneau de douche au monde à offrir une purification de l'eau sûre et efficace grâce à la technologie LED UV.
    Grâce à la combinaison unique de la technologie électronique et thermostatique de pointe de Mora Armaturs et de l'unité LED UV unique de Watersprint, il s'agit d'un produit extrêmement sûr pour lutter contre les bactéries légionelles.
    L'intégration du panneau de douche et de l'unité LED UV garantit que l'eau de la douche est toujours désinfectée. Si l'unité cesse de fonctionner, le panneau de douche s'éteint.
    Utilisez notre système Tronic WMS pour surveiller et gérer vos panneaux de douche installés, y compris l'unité LED UV.
    Les panneaux de douche sont disponibles soit avec un thermostat, soit pour un système d'eau pré-mélangée.

    RSK 8255847 LVI 6360713

    Watersprint – Traitement intelligent de l'eau
    Watersprint est un produit révolutionnaire qui désinfecte l'eau à proximité immédiate de la sortie du robinet en utilisant la lumière UVC générée par de minuscules LED de la taille d'une tête d'épingle. La technologie n'est active que lorsque l'eau est ouverte, ce qui la rend très économe en énergie. Le produit est totalement exempt de mercure.
    Il est également sans entretien car il n'y a pas besoin de remplacement annuel de la lampe.

    La lumière UVC tue et réduit efficacement les bactéries (légionelles), les virus et les protozoaires.

    Spécification
    • Shower panel with built-in UV-LED device for effective combating of legionella and other microorganisms

      Possibilities of wireless connection 

      Bult-in safety function that turns off the water in case of a UV device failure

      Programmable start button. Rinsing time from 10–60 seconds, (30 seconds is the factory preset) 

      Jet angle adjustable +/- 5°

      Flow limiter 9 l/min 

      Stainless look

      Can be turned off by solenoid valve (eg for cleaning)

      IP class sensor, IP67   

      Installation: Easy to change battery under the service cover without turning off the water supply

      Mains operation (included transformer and 10 m extension cable) 

      Connected to premixing water

      Connection up G1/2". Ball valve are ordered seperately 

      Tronic WMS: 

      With wireless connection to the Tronic WMS system (gateway and subscription required) alternatives via Dongel (1616-1000) the following opportunities are obtained:  - Programmable rinsing time from 10–60 seconds  - Built-in temperature measurements (measures output water temperature)  - Programmable temperature stop, the mixer will turn off directly at set maximum temperature  - Flush time control, prevents overflow, maximum flush time 5 min. - Adjustable hygiene flushing, interval and flush time (to prevent water becoming stagnant) - Logging of all flushings with point of time, water consumption and temperature. - Only with WMS  - Stagnation alarm (an alarm is emitted if the unit is not used within the set time) – Only with WMS - Alarm via SMS or email – Only with WMS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.720201
    • Famille de produitsElectronic Mixers
    • Groupe de produitsMora Tronic Watersprint
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)1180
    • Profondeur (mm)225
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)11.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems