Publier vos produits
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste

    Push down-waste

    Traduit par Google,

    Les vidages à pression sont disponibles dans les mêmes couleurs que les mitigeurs de lavabo INXX II - chrome, noir mat, gris mat, laiton poli et laiton brossé et aussi noir (pvd), laiton poli et cuivre, aspect rustique et brut.

    Chrome art.no: S600142 RSK 8560136 NRF 4294655 LVI 6561209

    Noir (pvd) art.no: S600142.11 RSK 8560137 NRF 4294194 LVI 6561211

    Art.no noir mat : S600142.12 RSK 8560139 NRF 4290482 LVI 6561212

    Cuivre poli art.no: S600142.14 RSK 8560140 NRF 4294623 LVI 6561213

    Champagne art.no: S600142.16 RSK 8560141 NRF 4294624 LVI 6561214

    Blanc mat art.no: S600142.22 RSK 8560142 NRF 4290483 LVI 6561215

    Art.no rustique : S600142.25 RSK 8560143 NRF 4294656

    Gris mat art.no: S600142.44 RSK 8560144 NRF 4290484

    Laiton poli art.no: S600142.60 RSK 8560145 NRF 4290485 LVI 6561216

    Laiton brossé art.no. S600142.62 RSK 8560147 NRF 4290486 LVI 6561217

    N° art. brut : S600142.66 RSK 8560148 NRF 4294657

    Spécification
      • With spillway overflow 
      • Mounting depth under the basin: 39 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.S600142
    • Famille de produitsPush down-waste
    • Groupe de produitsPush down-waste
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)103
    • Largeur (mm)74
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.36
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG017210
    • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves