Système ML-59HF Lames
Application: Le système de lames ML-59HF de Morad est conçu pour des applications techniques nécessitant un débit d'air élevé. Ces lames sont utilisées dans les prises et rejets d'air, les cheminées, les habillages de climatiseurs et comme remplissage de fenêtres ou portes techniques. Grâce à leur surface libre élevée et leur faible résistance à l'écoulement, le système ML-59HF répond aux exigences strictes des systèmes de ventilation modernes.
Construction et paramètres techniques:
Forme de la lame: Profil en forme de "Z"
Espacement des lames: 59 mm
Surface libre: 77%
Section visuelle: 91%
Longueur des profilés: Standard 6000 mm, personnalisable sur commande
La construction du système repose sur des profilés en aluminium extrudé formant un cadre avec des lattes horizontales en aluminium placées à l'intérieur à intervalles égaux de 59 mm. Cette solution assure un flux d'air optimal avec une résistance minimale.
Montage: Le système ML-59HF permet un montage par vissage direct à travers le cadre ou à l'aide d'ancrages de fixation. Les lames peuvent être installées verticalement ou horizontalement, selon les exigences du projet. Sur demande du client, les grilles peuvent être équipées d'une moustiquaire en acier inoxydable ou fournies sans celle-ci.
Couleurs: Profilés en aluminium disponibles en finition brute ou laqués en poudre dans n'importe quelle couleur RAL.
Application dans la construction: Le système ML-59HF est une solution idéale pour les bâtiments industriels, commerciaux et publics, où une ventilation efficace combinée à un design moderne est essentielle.
Des informations complémentaires et des données techniques détaillées sont disponibles sur le site du fabricant: Morad – Aluminium Systems
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Algérie |
Albanie | Arabie saoudite | Canada | Égypte |
Allemagne | Arménie | Cuba | Kenya |
Andorre | Azerbaïdjan | États-Unis | Libye |
Autriche | Chine | Groenland | Maroc |
Belgique | Émirats arabes unis | Haïti | Tunisie |
Biélorussie | Géorgie | Jamaïque | |
Bosnie-Herzégovine | Irak | République dominicaine | |
Bulgarie | Iran | ||
Chypre | Jordanie | ||
Croatie | Kazakhstan | ||
Danemark | Kirghizistan | ||
Espagne | Koweït | ||
Estonie | Mongolie | ||
Finlande | Oman | ||
France | Ouzbékistan | ||
Gibraltar | Pakistan | ||
Grèce | Qatar | ||
Guernesey | Syrie | ||
Hongrie | Tadjikistan | ||
Île de Man | Turkménistan | ||
Îles Féroé | Turquie | ||
Irlande | Yémen | ||
Islande | |||
Italie | |||
Jersey | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |