Publier vos produits
PERLE - ARANCIO
Mosaico+

PERLE - ARANCIO

Traduit par Google,
COLLECTION PERLE Mosaïque en verre fondu constituée d'une glaçure généralement mate avec une irisation de surface, composée de copeaux de 4 mm d'épaisseur avec des copeaux carrés irréguliers de taille 15x15 mm, montés sur un treillis en fibre de verre pour former une feuille de 327x327 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PE0H64
  • Famille de produitsMosaics
  • Groupe de produitsPerle
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)327
  • Largeur (mm)327
  • Profondeur (mm)4
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Mosaïque
  • Classification IFCMatériau

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique