Publier vos produits
Lame de terrasse Bamboo X-treme Finie 137 mm
Lame de terrasse Bamboo X-treme Finie 137 mm
Lame de terrasse Bamboo X-treme Finie 137 mm
Lame de terrasse Bamboo X-treme Finie 137 mm
Lame de terrasse Bamboo X-treme Finie 137 mm
Lame de terrasse Bamboo X-treme Finie 137 mm
Lame de terrasse Bamboo X-treme Finie 137 mm
Lame de terrasse Bamboo X-treme Finie 137 mm
Lame de terrasse Bamboo X-treme Finie 137 mm
Lame de terrasse Bamboo X-treme Finie 137 mm

    Lame de terrasse Bamboo X-treme Finie 137 mm

    La terrasse MOSO Bamboo X-treme est fabriquée à partir de lamelles en bambou thermotraîtées à 200°C qui sont ensuite compressées à très haute densité. Ce double traitement la rend apte à l’installation en extérieur, et plus particulièrement comme terrasse. MOSO utilize un procédé unique associant le thermo-traitement à la très haute densité augmentant la dureté et la stabilité. Une caractéristique unique de la lame de terrasse MOSO Bamboo X-treme est la rainure et languette en tête de lame: cela ne peut être réalisé qu’avec des matèriaux très stables permettant d’abouter un grand nombre de lames sur la longueur. Disponible en lame de terrasse, ce produit peut être aussi utilisé dans de nombreuses applications en extérieur, comme le bardage et les brise-soleils. Comme les bois tropicaux, la terrasse MOSO Bamboo X-treme s’éclaircira et deviendra progressivement grise, lui donnant un aspect très naturel.

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
      • Référence produit: BO-DTHT171G et BO-DTHT171G-01
      • Pré-finie avec l’huile de finition Woca ou finie avec le saturateur Sikkens Cetol WF 771
      • Dimensions: 1850x137x20 mm
      • Têtes de lame aboutables (rainure et languette)
      • Permet une installation rapide avec les clips MOSO
      • Densité: +/- 1150 kg/m3
      • Stabilité dimensionelle: longueur: + 0,1 %; largeur + 0,9% (24 heures dans l’eau 20°C)
      • Dureté - Brinell : ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Norme incendie: Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
      • Indice de propagation de la flamme: Classe A (ASTM E84),
      • Résistance à la glissance: USRV 55 (Sec), USRV 29 (Mouillé), USRV 91 (Brossée, Sec), USRV 42 (Brossée, Mouillé) (Test du Pendule de frottement – CEN/TS 16165 Annex C –CEN/TS 15676) / R 10 (Test de la rampe d’accès - CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130) / Class C (Test de glissance pieds nus – CEN/TS 16165 Annex A – DIN 51097)
      • Emission thermique: 0,81 (ASTM C1371) Testé sur du MOSO Bamboo X-treme après 3 ans d’intempéries
      • Réflexion solaire (RS): 0,32 (ASTM C1549) Testé sur du MOSO Bamboo X-treme après 3 ans d’intempéries
      • Index de réflexion solaire: Faible 27, Moyen 30, Élevé 33 (ASTM E1980) Testé sur du MOSO Bamboo X-treme après 3 ans d’intempéries
      • Elasticité: 13565 N/mm2 (valeur moyenne - EN 408)
      • Résistance mécanique: 54,4 N/mm2 (valeur caractéristique - EN 408)
      • Durabilité biologique: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test de bois enterrés Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Résistance aux champignons de surface: Classe 0 (EN 152),
      • Classe d’usage: Classe 4 (EN 335)
      • CO2 neutre: ACV (Analyse du cycle de vie) études par l’Université de Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/fr/acv)
      • Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/fr/epd)
      • FSC: Produits disponibles avec la certification FSC sur demande
      • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR7 (FSC), IEQ 4.3, IEQ 4.4
      • Contribution BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (DT)
      • Contribution HQE: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 (FSC), 2.4.3
      • Garantie: 25 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BO-DTHT171G
    • Famille de produitsMOSO Bamboo X-treme
    • Groupe de produitsLame de terrasse en Bambou
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-02-28
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)1850
    • Largeur (mm)137
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-13 35 23 11
    • Titre OmniClassStructural Floor Decks