Publier vos produits
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm

    Bamboo X-treme Beams 60x40 mm

    Traduit par Google,
    Un processus de traitement thermique unique à 200°C et la compression des lamelles de bambou pour augmenter la densité rendent le matériau MOSO Bamboo X-treme extrêmement durable et stable. Cette durabilité et cette stabilité, ainsi que les bords arrondis pré-profilés, rendent les poutres MOSO Bamboo X-treme idéales pour une utilisation dans les produits de mobilier d'extérieur. Le processus de fabrication élaboré fournit aux poutres extérieures MOSO Bamboo X-treme la classe de durabilité la plus élevée possible dans les normes européennes applicables. Comme pour les bois durs tropicaux, la couleur du matériau change sous l'influence du vent, de la pluie, du gel et du soleil (lumière UV). Il en résulte un ton gris naturel typique patiné. Un nettoyage et un entretien réguliers avec une finition/un scellant protègent le matériau contre cette décoloration liée aux intempéries.

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
    • • BO-DTHT2172-2-01 • Sikkens Cetol • Dimensions: 2000x60x40 mm • Edges R4, also on ends • Density: +/- 1150 kg/m3 • Dimensional stability: length: + 0,1 %; width + 0,9% (24 hours in water 20°C) • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 9.5 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class B-s1-d0 (EN 13501-1) Tested on 18 mm thickness, without gaps between boards, with ventilation space behind boards. • Flame spread index: Class A (ASTM E84) • Thermal emittance: 0.81 (ASTM C1371) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Solar Reflectance (SR): 0.32 (ASTM C1549) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Solar Reflectance Index (SRI): Low 27, Medium 30, High 33 (ASTM E1980) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Modulus of Elasticity: 13565 N/mm2 (mean value - EN 408) • Bending strength: 54.4 N/mm2 (characteristic value - EN 408) • Biological durability: Class 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), simulated graveyard test Class 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1) • Effectiveness against Blue Stain: Class 0 (EN 152) • Use Class: Class 4 (EN 335) • CO2 neutral: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca) • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd) • FSC®: Products available with FSC® certification on request. • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®) • Contribution BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (HD) • Guarantee: 10 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BO-DTHT2172-2-01
    • Famille de produitsMOSO Bamboo X-treme
    • Groupe de produitsBamboo Beams
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCÉlément de construction