Publier vos produits
BPI FIT Monobloco 2 polos
BPI FIT Monobloco 2 polos
BPI FIT Monobloco 2 polos

    BPI FIT Monobloco 2 polos

    4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Pompes centrifuges horizontales à corps spiralé extractible à dos divisé, rotor monocellulaire à flux radial fermé, buses d'aspiration et de refoulement à brides ou filetées, étanchéité de l'arbre par bague et garniture mécanique. Livré en rouge pour répondre aux exigences des installations incendie.

    Spécification
    • Aplicações Gerais

      • Rede de hidrantes
      • Rede de sprinklers
      • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

      Detalhes Técnicos

      • Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
      • Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
      • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
      • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60Hz

      Importante

      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
      • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BPI-FIT-2-Polos
    • Famille de produitsMotombas de Superfície
    • Groupe de produitsPrevenção Contra Incêndio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud