Publier vos produits
VFD EH
VFD EH

    VFD EH

    Traduit par Google,

    Le système de pressurisation VFD EH, composé d'une pompe multicellulaire horizontale et d'un variateur de fréquence Drive-Tech MINI, est un ensemble de pressurisation de pointe qui allie efficacité, simplicité, innovation et sécurité.

    Efficacité : Le Drive-Tech MINI permet des économies d'énergie globales allant jusqu'à 40 % par rapport aux systèmes de régulateur de vitesse conventionnels.

    Simplicité : Le Drive-Tech MINI peut être fixé directement sur le boîtier de connexion du moteur.

    Innovation : Le Drive-Tech MINI peut être contrôlé manuellement via le tableau de bord ou via Bluetooth via l'application pour smartphone (Android et IOS), vous permettant de configurer et de surveiller le système à distance, d'enregistrer les données de travail et d'augmenter les performances de la pompe.

    Sécurité : Le filtre d'entrée intégré de classe B (EN55011) prévient toute perturbation du réseau domestique pour une utilisation fiable. Il est conforme aux directives CEM (compatibilité électromagnétique).

    Spécification
    • Detalhes Técnicos

      • Motobombas centrífugas multiestágios horizontais, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60 Hz, IE3
      • Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
      • Selo mecânico constituido de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício e grafite
      • Intermediário de ferro fundido
      • Transdutor de pressão: 4-20 mA
      • Conector 5 vias com válvula de retenção, de aço inox (exceto nos modelos VFD EH, ST)
      • Acionamento por inversor de frequência
      • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epóxi (exceto nos modelos VFD EH, ST)
      • Sistema com tensão de alimentação única: Monofásico 220 V
      • Monitoramento e parametrização pelo smartphone através do aplicativo FE Connect, disponível para Android e iOS

      Opções

      • VFD EH, ST: Opção de fornecimento somente da bomba com inversor de frequência e transdutor de pressão, sem o kit acessórios (conector 5 vias, tanque de pressão, e manômetro).

      Importante

      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 °C.
      • Mesmo para os modelos VFD EH, ST é obrigatória a instalação de um tanque de pressão para o correto funcionamento do sistema.
      • Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vfd-eh
    • Famille de produitsSistema de Pressurização
    • Groupe de produitsSistema de Pressurização
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud