Publier vos produits
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms

    Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms

    Traduit par Google,

    Les plateformes à ressorts rondes sont montées sur de solides ressorts bas. Sauter dessus est non seulement amusant, mais on peut aussi s'élancer du disque dans n'importe quelle direction, comme depuis un tremplin. L'élan donné par les ressorts propulse l'enfant assez loin. Sauter d'un disque à l'autre représente une séquence de mouvements particulière et un défi pour les jeunes enfants.

    Recommandé pour

    • enfants de maternelle
    • écoliers
    • aires de jeux surveillées, telles que les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • aires de jeux publiques non surveillées, telles que les terrains de jeux, les parcs ou autres lieux similaires
    • piscines sans surveillance, telles que les piscines extérieures, les pataugeoires ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      Equipment made of non-impregnated mountain larch

      Core-free
      Sawn timbers are core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape.

      For a more detailed explanation of the quality characteristics, please see our website.

      Top made of 45 mm boards, screwed together with expansion joints.

      Coated springs
      Standard colour: red

      Fastening elements galvanised

      Dimensions
      (small deviations possible)

      • Height: 0.35 m
      • Diameter: 1.00 m
      • Weight: 170 kg

      Components

      • 1 disc complete with 3 springs
      • 1 pre-fabricated foundation made of reinforced concrete C35/45

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m
      (please refer to our website for more detailed information)

      We recommend a fall height of ≤ 1.00 m.

      Foundations
      Excavation for pre-fabricated concrete foundation:
      Ø 95 cm × 15 cm

      For installation in loose material, an additional anchorage in concrete is necessary on-site.

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jumping-disc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)170
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment