Publier vos produits
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4

    Play sculpture layslide 2.4

    Traduit par Google,

    Playsculpture layslide 2.4

    «layslide 2.4» offre de nombreuses possibilités pour glisser, grimper et jouer. Grâce à sa forme spéciale, la sculpture ludique est extrêmement attrayante et intrigante pour les enfants. Pendant ce temps, les adultes trouveront également un endroit confortable pour se prélasser et se détendre.

    Conception:

    Tous les objets proviennent d'une forme unique - la soi-disant double hélice, la forme des brins d'ADN de
    Toutes choses vivantes. Ils ont ainsi un effet énergisant et harmonisant sur les personnes et l'environnement.

    Matériel:

    Tous les produits sont fabriqués à partir de bois Accoya 100 % écologique et durable et ont une durée de vie extérieure minimale de 25 ans. Ils nécessitent peu d'entretien et résistent au vandalisme.

    Sécurité:

    Tous les objets sont fabriqués selon les normes de sécurité européennes pour les équipements de jeux SN EN 1176.

    plante, plantes, arbre, banc, table, chaise, jardin

    Spécification
    • Length:243 cm
      Width: 252 cm
      Height: 146 cm
      Weight: 450 kg
      Critical fall height: 146 cmNumber of foundations: 3Construction time (approx.):3 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    Spécifications techniques
    • Réference unique.layslide-2-4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1460
    • Largeur (mm)2520
    • Profondeur (mm)2430
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)450
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-11 29 21 13
    • Titre OmniClassGarden Ornaments

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie