Publier vos produits
SONOpanX Multi-Surface Acoustic Barrier
MSL Fibre

SONOpanX Multi-Surface Acoustic Barrier

Traduit par Google,

Insonorisez vos sols avec SONOpanX

Vous cherchez un moyen de réduire les bruits de votre maison, de votre bureau ou de votre unité de location grâce à une insonorisation DIY efficace ?
SONOpanX offre une solution simple pour arrêter les bruits vibratoires et aériens.

Panneau d'insonorisation de premier choix en Amérique du Nord, SONOpan X a fait ses preuves depuis plus de 30 ans en créant des espaces de calme pour les professionnels comme pour les particuliers. SONOpan X est une solution polyvalente et abordable pour réduire les bruits d'impact indésirables et peut être utilisé dans divers projets, tels que les bureaux à domicile, les chambres et les immeubles d'habitation. Grâce à sa densité, SONOpan X est également excellent pour absorber les bruits aériens entre les étages.

Spécification
    • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Manufactured from 100% recycled wood. Our panels are free from formaldehyde, ensuring they emit zero VOCs into your environment
    • REDUCES IMPACT NOISE - SONOpan X is designed to absorb impact sound at its source. Great for dealing with footsteps and other structure-borne sounds
    • COST EFFECTIVE - Low cost, high performance. The 7/16 panels provide high IIC ratings and create a continuous barrier to absorb unwanted noise
    • EASY TO WORK WITH - SONOpan X panels weigh only 9.3 lbs and install easily with standard 1" long crown staples over your existing subfloor
    • EXCEED BUILDING CODE REQUIREMENTS - SONOpan X helps to meet condo requirements with IIC ratings up to 72. The panel also has a high Delta IIC of 25
    • Consult flooring manufacturer for compatibility.
    • Product Of Canada

Spécifications techniques
  • Réference unique.sonopanx-multi-surface-acoustic-barrier
  • Famille de produitsSoundproofing
  • Groupe de produitsSONOpanX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-26
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
  • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 11
  • Titre OmniClassSlab and Board Sound Isolation Insulation