Publier vos produits
Diesel Generator Set mtu - Series 2000 - 12V • 750-1010 kVA • 50Hz • 380-415V • Prime & Standby Power

Diesel Generator Set mtu - Series 2000 - 12V • 750-1010 kVA • 50Hz • 380-415V • Prime & Standby Power

Traduit par Google,

Les groupes électrogènes à gaz et diesel mtu associés aux produits de stockage d'énergie mtu offrent des solutions fiables pour vos besoins de production d'électricité. Avec une faible consommation de carburant, de longs intervalles d'entretien et de faibles émissions soutenus par plus de 60 ans d'expérience, nos produits sont conçus pour être performants. Des clients du monde entier nous font confiance pour fournir une alimentation fiable pour un large éventail d'applications, des soins de santé, des centres de données, des aéroports, des usines de fabrication aux centrales électriques indépendantes et aux micro-réseaux. Notre portefeuille de produits couvre les groupes électrogènes de 27 à 11 830 kWe.

Points forts du produit :

• Conçu et fabriqué dans des installations certifiées selon les normes ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004

• Conception, qualité et intégrité des performances du produit vérifiées

• Facteur de charge moyen le plus élevé de l'industrie

• Contrôle des émissions de pointe

• Économie de carburant exceptionnelle

• Fiabilité et disponibilité inégalées

• Intervalles de maintenance optimisés

• Surveillance et communications avancées

• Acceptation de charge selon ISO 8525-5 classe G3

• Accepte la charge nominale en une seule étape selon NFPA 110

• Conforme aux codes et normes de l'industrie

Spécification
  • System specification:

    •Engine: mtu 12V2000G06; fuel consumption or emission optimized

    •Generator: 4 pole three-phase synchronousgenerator, Brushless, self-excited, self-regulating, self-ventilated, Digitalvoltage regulator, Anti condensation, heater, Stator winding Y-connected,accessible, neutral (brought out), Protection IP23, Insulation class H,utilization acc. to H, Radio suppression, EN55011, group 1, cl. B, Shortcircuit capability 3xIn for 10 sec, Excitation by AREP + PMI, Mounting of CT´s:3x 2 core CT´s, Winding pitch: 2/3, winding, Voltage setpoint adjustment ± 5%,Meets NEMA MG-1, BS 5000, IEC 60034-1, VDE 0530, DIN EN 12601, AS1359 and ISO8528, equirements.

    •Radiator: Unit mounted, mechanical drivenradiator designed for 40°C or 50°C ambient air temperature

    •Air Filtration: Single stage air cleaners

    •Fuel System: Common rail fuel injection withoptional fuel filter with water separators and opt. Fuel cooler

    •Starting System: 24V starter with optionalbatteries, charger and redundant option

    •Controls:  Generator set control, metering,protection, fault-alarm status indication, event recording

    •Sound data: Consult your local mtudistributorfor sound data.

    •Emissions data: Consult your local mtudistributorfor emissions data

    •Warranty: 2 Year Standard

    •Available options: Oversized generator, different controller options, power distribution panel, circuit breaker, fuel filtration systems, starting/charging system, exhaust components and vibration insulation

Spécifications techniques
  • Réference unique.mtu-12V2000-DS1000-Prime_Standby-Power
  • Famille de produitsElectrical Generator Sets
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie