Publier vos produits
Diesel Generator Set, mtu Series 2000 16V, 1000-1250kWe, 60Hz, 208-4160V

Diesel Generator Set, mtu Series 2000 16V, 1000-1250kWe, 60Hz, 208-4160V

Traduit par Google,

Points forts du produit :

  • Conçu et fabriqué dans des installations certifiées selon les normes ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004
  • Conception, qualité et intégrité des performances du produit vérifiées
  • Meilleur facteur de charge moyen de l'industrie
  • Contrôle des émissions de pointe
  • Économie de carburant exceptionnelle
  • Fiabilité et disponibilité inégalées
  • Intervalles de maintenance optimisés
  • Surveillance et communications avancées
  • Accepte la charge nominale en une seule étape selon NFPA 110
  • Conforme aux codes et normes de l'industrie
Spécification
  • EQUIPMENT

    Enginemtu Series 2000; EPA Certified Tier 2 or Fuel Consumption Optimized

    Generator : Digital Voltage Regulator; AREP standard, PMG Excitation optional; 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; ±0.25% Voltage Regulation; 2/3 Pitch Windings

    Radiator : Unit Mounted or Remote Options

    Air Filtration : Single Stage Air Cleaners

    Fuel System : Electronically Controlled High-Pressure Injection

    Monitoring And Controls : Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warrarnty : 2-Year Standard

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rolls-Royce-Solutions-America-1000-1250kWe
  • Famille de produitsElectrical Generator Sets
  • Groupe de produitsmtu 16V2000
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud