Publier vos produits
Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V

Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V

Traduit par Google,

Les groupes électrogènes de la série mtu 4000 fonctionnent au plus haut niveau et couvrent la plage de puissance de 1125 à 3250 kWe (1550 à 3400 kVA). Avec une conception robuste et une consommation de carburant optimale, nos groupes électrogènes diesel bénéficient de la confiance des clients du monde entier.

  • Conception, qualité et intégrité des performances du produit vérifiées
  • Contrôle des émissions de pointe
  • Comportement supérieur de déclassement spécifique sur site grâce à un contrôleur de moteur de pointe avec système de gestion de l'état du site du moteur
  • Conforme aux codes et normes de l'industrie
  • Le groupe électrogène répond aux performances selon la norme ISO 8528 et offre une acceptation de charge à 100 % selon la norme NFPA 110
  • Système d'excitation à aimant permanent pour le générateur en standard pour une meilleure réponse transitoire
  • Fiabilité et disponibilité inégalées
  • Intervalles de maintenance optimisés
  • Répond aux certifications mondiales : ISO 8528, CE/IEC, UL2200, NFPA 110, IBC2009, Code de réseau allemand
  • Inst. disponibilité Conformité : Niveau I, II, III, IV
Spécifications techniques
  • Réference unique.Rolls-Royce-Solutions-America-1250-1750kWe
  • Famille de produitsElectrical Generator Sets
  • Groupe de produitsmtu 12V4000
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud