Publier vos produits
Locxend Grooved End Suction Diffusers - 1011G

Locxend Grooved End Suction Diffusers - 1011G

Traduit par Google,

Les diffuseurs d'aspiration à extrémité rainurée Locxend de la série 1011G offrent une protection de pompe économique et compacte en filtrant les particules étrangères et en fournissant des conditions de débit appropriées à la pompe.


Spécification
  • Features

    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • Grooved inlet for fast and economical installation of piping systems
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
Spécifications techniques
  • Réference unique.1011G-Suction-Diffuser
  • Famille de produitsSpecialty Products
  • Groupe de produitsSuction Diffusers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSwing check valves
  • Code UNSPSC40141634
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING