Publier vos produits
Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71

Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71

Traduit par Google,

Conçu pour les liquides et les gaz où l'inversion du débit peut provoquer des surtensions et des coups de bélier. Les sièges en élastomère assurent une fermeture étanche aux bulles.

Spécification
  • 2 to 54 in. (50 to 1350mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.71-Sure-Check-Valves
  • Famille de produitsSpecialty Products
  • Groupe de produitsSure Check™ Check Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers