Publier vos produits
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Traduit par Google,

    Les clapets anti-retour silencieux à plaquettes standard en fonte série 101MAT classe 125 sont conçus pour les liquides et les gaz où l'inversion du débit peut provoquer des surtensions et des coups de bélier. Largement utilisé pour l'aspiration et le refoulement des pompes.

    Spécification
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.101MAT-Silent-Check-Valves
    • Famille de produitsSpecialty Products
    • Groupe de produitsSilent Check Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCBall check valves
    • Code UNSPSC40141618
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Check valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 19
    • Titre OmniClassCheck Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING