Publier vos produits
Class 150 Aluminum Bronze Standard Wafer Silent Check Valves - 101MBP

Class 150 Aluminum Bronze Standard Wafer Silent Check Valves - 101MBP

Traduit par Google,

Les clapets anti-retour silencieux standard Wafer de la série 101MP classe 150 en bronze d'aluminium sont conçus pour les liquides et les gaz où l'inversion du débit peut provoquer des surtensions et des coups de bélier. Largement utilisé dans les applications d'aspiration et de refoulement de pompe.


Spécification
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
    • Compact, lightweight wafer design saves space
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Spécifications techniques
  • Réference unique.101MBP-Silent-Check-Valve
  • Famille de produitsSpecialty Products
  • Groupe de produitsSilent Check Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSwing check valves
  • Code UNSPSC40141634
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING