Publier vos produits
Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Traduit par Google,

Les stores de ligne à action rapide de la série 15A classe 150 sont conçus pour les applications qui nécessitent une indication visuelle positive de la fermeture et de l'ouverture de la ligne.


Spécification
  • Features

    • Rating: 285 psi at 100°F
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Designed for quick and easy installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.15A-Line-Blinds
  • Famille de produitsSpecialty Products
  • Groupe de produitsLine Blinds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSwing check valves
  • Code UNSPSC40141634
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING