Publier vos produits
Class 600, RF Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1605

Class 600, RF Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1605

Traduit par Google,

Les clapets anti-retour à disque inclinable Chexter série 1605 classe 600, acier au carbone ou acier inoxydable RF peuvent être utilisés dans une variété d'applications, y compris les systèmes d'eau glacée et chaude, la réfrigération, la plomberie, la climatisation, les applications de gaz et de liquides, la filtration de l'eau, les systèmes d'oxygène, les chaudières les conduites d'alimentation, les systèmes de pompes centrifuges et de compresseurs et les applications de traitement.


Spécification
  • Features

    • RF (raised face) valve
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
Spécifications techniques
  • Réference unique.1605-Check-Valve
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsCheck Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSwing check valves
  • Code UNSPSC40141634
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING