Publier vos produits
API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

Traduit par Google,

Les clapets anti-retour à disque basculant API RTJ Chexter API RTJ monocoques en acier au carbone de classe 1697 API sont recommandés pour une utilisation dans des applications à température ou pression plus élevées.


Spécification
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.1697-Check-Valve
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsCheck Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSwing check valves
  • Code UNSPSC40141634
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING