Publier vos produits
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185

Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185

Traduit par Google,

Conçu pour les applications de procédés chimiques, y compris la saumure, la peinture, le mazout, les produits chimiques organiques et inorganiques ainsi que les condenseurs et les échangeurs de chaleur. Cette série présente une conception angulaire en coupe du panier pour permettre un écoulement direct pour une chute de pression extrêmement faible, et un drain NPT taraudé et bouché sur le fond de la crépine pour un auto-nettoyage facile. Classe 150.

Spécification
  • Features

    • Suited for medium and coarse straining for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers and heat exchangers
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 20 in. (40 – 500 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Carbon Steel or Chrome-Moly Alloy body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
Spécifications techniques
  • Réference unique.185-Basket-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsBasket Strainer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers