Publier vos produits
Screwed End Silent Check Valves - 303

Screwed End Silent Check Valves - 303

Traduit par Google,

Les clapets anti-retour silencieux à extrémité vissée de la série 303 sont conçus pour empêcher les surtensions, les refoulements et les coups de bélier en service liquide. Ces clapets anti-retour sont disponibles en fonte, en bronze ou en acier inoxydable ; les conditions de pression et de température dicteront le matériau de corps approprié. Pour les applications air et gaz, consulter l'usine.


Spécification
  • Features

    • Spring closes disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/4 inch per inch of line size
    • Disc is center guided to ensure alignment in both fully open and fully closed positions
    • Choice of body material, depending on pressure and temperature conditions
Spécifications techniques
  • Réference unique.303-Check-Valve
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsCheck Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSwing check valves
  • Code UNSPSC40141634
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING