Publier vos produits
Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,

Conçu pour éliminer les particules étrangères des pipelines. Ces crépines offrent une protection efficace et économique des pompes, des vannes et des équipements coûteux similaires. Classe 150.


Spécification
  • Features

    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
    • Quick Opening cover available
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
Spécifications techniques
  • Réference unique.41T-Tee-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsTee Strainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit