Publier vos produits
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165

Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165

Traduit par Google,
Conçu pour l'eau de refroidissement, l'eau de mer, les systèmes d'eau chaude et d'autres applications similaires. Ces passoires sont particulièrement adaptées pour un tamisage moyen ou grossier.
Spécification
  • 1 1/4 to 24 in. (32 to 600mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.6190
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsBasket Strainers - Simplex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers