Class 150 Cast Aluminum Bronze Flanged End Turbine Meter Strainers - 625B

Class 150 Cast Aluminum Bronze Flanged End Turbine Meter Strainers - 625B

Used extensively to protect displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices. Class 150.


Spécification
  • Features

    • Protects displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 8 in. (40 – 200 mm)
    • Cast Aluminum body and 304 Stainless Steel screen
    • Compact design with short face-to-face dimensions allow for installation in tight spaces
Spécifications techniques
  • Réference unique.625B-Turbine-Meter-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsTurbine Meter Strainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 1.4L7136
  • Description de l'Uniclass 1.4Valves
  • Code Uniclass 2.0PR-30
  • Description de l'Uniclass 2.0Filters
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code de référence NBS30
  • Description de référence NBSFilters
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada
Mexique