Publier vos produits
Class 125 Cast Iron Large Duplex Strainers - 691MFA

Class 125 Cast Iron Large Duplex Strainers - 691MFA

Traduit par Google,

Conçu pour être utilisé dans les systèmes de manipulation de fluides où le débit ne peut pas être arrêté pour le nettoyage du panier. Les applications typiques incluent l'eau de refroidissement, les compresseurs, les condenseurs, les conduites d'incendie, les conduites de carburant, les systèmes de lubrification, les systèmes d'eau salée et d'eau douce, les systèmes de traitement chimique, le service d'aspiration de pompe et d'autres applications similaires. Classe 125.


Spécification
  • Features

    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Sizes 8 in. – 16 in. (200 – 400 mm)
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel basket that is gasketed and seated to prevent particle bypass
Spécifications techniques
  • Réference unique.691MFA-Duplex-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsBasket Strainers - Duplex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers