Publier vos produits
Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Traduit par Google,

Utilisé pour filtrer les corps étrangers des pipelines et fournir une protection économique pour les pompes coûteuses, les compteurs, les vannes et autres équipements mécaniques similaires. Ceux-ci sont particulièrement critiques lorsque des débris de soudure sont souvent présents dans le pipeline. Bien adapté pour une longue durée de vie dans les applications à haute pression et température. Classe 150.

Spécification
  • Features

    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 24 in. (15 ‒ 600 mm)
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
Spécifications techniques
  • Réference unique.781-WE-Y-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsY Strainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique