Publier vos produits
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Screwed End Y Strainers with Screwed Cap - 861

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Screwed End Y Strainers with Screwed Cap - 861

Traduit par Google,

Utilisé pour filtrer les matières étrangères des pipelines et fournir une protection économique pour les pompes coûteuses, les compteurs, les vannes et autres équipements mécaniques similaires. Ceux-ci sont particulièrement critiques lorsque des débris de soudure sont souvent présents dans le pipeline. Ils sont bien adaptés pour une longue durée de vie dans les applications à haute pression et température. Classe 600.

Spécification
  • Features

    • Cast Carbon Steel, Carbon-Moly, or Chrome-Moly body and 304 Stainless Steel screen that is locked securely in place to stop sediment bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Straight threaded, gasketed cap is used for easy disassembly and assembly
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.861-Y-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsY Strainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique