Publier vos produits
Class 2500 Cast Stainless Steel Screwed End Y Strainers - 865-SS

Class 2500 Cast Stainless Steel Screwed End Y Strainers - 865-SS

Traduit par Google,

Utilisé pour filtrer les corps étrangers des pipelines et fournir une protection économique pour les pompes coûteuses, les compteurs, les vannes et autres équipements mécaniques similaires. Ils sont particulièrement critiques là où des débris de soudure sont souvent présents dans le pipeline. Bien adapté pour une longue durée de vie dans les applications à haute pression et température. Classe 2500.

Spécification
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate sediment bypass
    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 2 in. (15 ‒ 50 mm)
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
Spécifications techniques
  • Réference unique.865-SS-Y-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsY Strainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique