Couramment utilisée dans les applications d'alimentation en eau, cette vanne papillon haute performance à double excentration est également polyvalente lorsqu'une fermeture positive est requise pour contrôler le débit de liquides, de gaz et de boues. Elle est dotée d'un corps en acier inoxydable, d'un disque à double excentration et d'un arbre en acier inoxydable. Son siège est en RPTFE et conçu pour une utilisation à 260 °C.
Modèles disponibles avec poignée à levier (2 à 6 po) ou actionneur à engrenages IPX8 (2 à 12 po). Toutes les tailles sont conformes à la classe 150.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |