Publier vos produits
M32 Panneau isolant Plissé
M32 Panneau isolant Plissé
M32 Panneau isolant Plissé
M32 Panneau isolant Plissé
M32 Panneau isolant Plissé
M32 Panneau isolant Plissé
M32 Panneau isolant Plissé
    MYRAL

    M32 Panneau isolant Plissé

    Le panneau de vêture M32 est destiné aux logements collectifs et individuels, aux établissements recevant du public et au marché tertiaire

    • M32 seul : 1,45 m².K/W
    • jusqu'à 11,65 m².K/W en intercalant des panneaux d'isolation thermique entre le mur support et le panneau de vêture M32 (Épaisseur maximum de l'isolant complémentaire : 220 mm)
    • Largeur fixe : 50 cm
    • Longueur sur mesure : comprise entre 1,5 ml et 14 ml
    • Epaisseur M32: 32 mm
    • Epaisseur maximale système : 32 mm + 220 mm

    Pose verticale et horizontale du panneau de vêture M32, parement aluminium extérieur disponible en plusieurs aspects et large choix de couleur


    Spécification
      • Système non ventilé

      Mise en œuvre du système de vêture/vêtage (sans lame d'air) sur parois planes et verticales, neuves ou préexistantes, en maçonnerie d'éléments enduits (conforme au NF DTU 20.1) ou en béton (conforme au DTU 23.1), aveugles ou percés de baies.

      Des panneaux d'isolant rigides (Ex : PIR, Mousse résolique, laine de roche haute densité ou autres) peuvent être intercalés entre les panneaux de vêture et la structure porteuse pour former un système d’isolation thermique extérieur de type "vêtage"

      Description panneaux Myral

      Le panneau Myral est constitué d'éléments associant un parement en tôle d'aluminium prélaqué à un isolant moulé en polyuréthane. Mise en œuvre des éléments de vêture par emboîtements des rives en PVC et fixation sur la structure porteuse à l'aide de chevilles plastiques directement au gros œuvre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.M32-Plisse
    • Famille de produitsM32
    • Groupe de produitsaspect plissé
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Code Uniclass 2015Pr_25_31_28_65
    • Description de l'Uniclass 2015Polyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Allemagne
    Algérie
    Belgique
    Côte d'Ivoire
    France